Cono con membrana Plexo - 1 salida- Ø hasta 25mm - blanco
Plexo
LEGRAND
Cono con membrana Plexo - 1 salida- Ø hasta 25mm - blanco
REF. 069646
EAN.
3245060696467
Cono con membrana Plexo para 1 salida. Ø hasta 25mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
1,58 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Estabilizable (corte) |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP55 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Blanco |
Altura | 6 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
7 documentos
Certificado
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Certificado
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Certificado
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Certificado
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN