![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091915-LEGRAND-600.jpg)
Cono de repuesto para caja Plexo 092166/76/86 con entrada directa y marcaje para tubos de máx Ø25mm. Para cables Ø de 6 a 25mm. Gris
Plexo
LEGRAND
Cono de repuesto para caja Plexo 092166/76/86 con entrada directa y marcaje para tubos de máx Ø25mm. Para cables Ø de 6 a 25mm. Gris
REF. 091915
EAN.
3245060919153
Cono de repuesto recortable para caja Plexo 092166/76/86 con entrada directa y marcaje para tubos de máx. Ø25mm. Para cables Ø de 6 a 25mm. Con escalón. Gris RAL 7035. Accesorios para cajas de derivación Plexo IP55.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
48,17 €
/
100 unidades
Embalaje:
50 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Cerrado |
---|---|
Apto para prensaestopas | No |
Entrada de cable | Redondo |
Apto para el diámetro de cable | 4-16 mm |
Diámetro perforación | 27.5 mm |
Para espesor de pared | 2-2 mm |
Con descarga de tensión | No |
Tipo de codo | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Altura | 12.8 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Número RAL | 7035 |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Flexible para perforar |