![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/091916_pw_93513.jpg)
Cono de repuesto para caja Plexo 092196 con entrada directa y marcaje para tubos de máx Ø40mm Para cables Ø de 6 a 40mm. Color gris
Plexo
LEGRAND
Cono de repuesto para caja Plexo 092196 con entrada directa y marcaje para tubos de máx Ø40mm Para cables Ø de 6 a 40mm. Color gris
REF. 091917
EAN.
3245060919177
Cono de repuesto recortable para caja Plexo 092196 con entrada directa y marcaje para tubos de máx. Ø40mm. Para cables Ø de 6 a 40mm. Con escalón. Gris RAL 7035. Accesorios para cajas de derivación Plexo IP55.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
86,06 €
/
100 pack
Embalaje:
50 pack
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Closed |
---|---|
Suitable for cable gland | No |
Cable entry | Round |
Bore diameter | 42.5 mm |
For wall thickness | 2.4-2.4 mm |
With strain relief | No |
Angle model | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Height | 16.2 mm |
Storage temperature | -25-70 °C |
RAL-number | 7035 |
Entry membrane gland type | Flexible to puncture |