Cono de repuesto recortable para cajas Plexo con entrada para tubos de máx Ø20mm Para cables Ø de 4 a 20mm Con escalón. Color gris
Plexo
LEGRAND
Cono de repuesto recortable para cajas Plexo con entrada para tubos de máx Ø20mm Para cables Ø de 4 a 20mm Con escalón. Color gris
REF. 091910
EAN.
3245060919108
Cono de repuesto recortable con entrada para tubos de máx. Ø20mm. Para cables Ø de 4 a 20mm. Con escalón. Gris RAL 7035. Accesorios para cajas de derivación Plexo IP55.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
48,91 €
/
100 unidades
Embalaje:
50 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Cerrado |
---|---|
Apto para prensaestopas | No |
Entrada de cable | Redondo |
Apto para el diámetro de cable | 4-16 mm |
Diámetro perforación | 22 mm |
Para espesor de pared | 2.4-2.4 mm |
Con descarga de tensión | No |
Tipo de codo | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Altura | 15.5 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Número RAL | 7035 |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Flexible al corte |