![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-091907-WEB-R.jpg)
Cono de repuesto recortable para cajas Plexo con entrada para tubos de máx Ø40mm Para cables Ø de 25 a 38mm. Con escalón. Color gris
Plexo
LEGRAND
Cono de repuesto recortable para cajas Plexo con entrada para tubos de máx Ø40mm Para cables Ø de 25 a 38mm. Con escalón. Color gris
REF. 091907
EAN.
3245060919078
Cono de repuesto recortable con entrada para tubos de máx. Ø40mm. Para cables Ø de 25 a 38mm. Con escalón. Gris RAL 7035. Accesorios para cajas de derivación Plexo IP55.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
85,83 €
/
100 unidades
Embalaje:
50 unidades
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Diámetro nominal | 51 mm |
---|---|
Anchura | 51 mm |
Modelo | Cerrado |
Con descarga de tensión | No |
Zona de sellado | 25-38 mm |
Para espesor de pared | 2.5-3.2 mm |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Material | Plástico |
---|---|
Libre de halógenos | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Temperatura de almacenamiento | -25-55 °C |
Diámetro de sujeción | 25-38 mm |