Contacto automático insertado DPX³ 160/250 versión extraíble
DPX³
LEGRAND
Contacto automático insertado DPX³ 160/250 versión extraíble
REF. 421048
EAN.
3245064210485
Contacto automático insertado para versión extraíble.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
129,33 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Disyuntor modular |
---|---|
Función | Interruptor auxiliar |
Ancho en número de espacios modulares | 10.3 |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 1 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 5 A |
---|---|
Tensión nominal | 250 V |
Tipo de tensión | CA |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 5 A |
Documentación
5 documentos
Brochure
Brochure
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN