Contacto auxiliar 1 NC - 1 NA para mando rotativo DPX³ 160/250
DPX³
LEGRAND
Contacto auxiliar 1 NC - 1 NA para mando rotativo DPX³ 160/250
REF. 421010
EAN.
3245064210102
Contacto auxiliar 1 NC - 1 NA para mando rotativo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
152,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Disyuntor modular |
---|---|
Función | Interruptor auxiliar |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 2 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 5 A |
---|---|
Tensión nominal | 250 V |
Tipo de tensión | CA |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 5 A |
Documentación
3 documentos
Brochure
Brochure
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN