![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406258-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto auxiliar inversor DX³ - 6A - 240 V~
DX³
LEGRAND
Contacto auxiliar inversor DX³ - 6A - 240 V~
REF. 406258
EAN.
3245064062589
Acepta el paso del peine Contacto auxiliar inversor (CA) - 6A - 240 V~ - Indica el estado de posición de los contactos del producto asociado - 0,5 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
93,90 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Auxiliary switch |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 6 A |
Rated voltage | 240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 8.8 mm |
Height | 84.5 mm |
Depth | 77.7 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN