Contacto auxiliar NA+NC con precorte- para cortacircuito seccionable
Limitadores / Guardamotores
LEGRAND
Contacto auxiliar NA+NC con precorte- para cortacircuito seccionable
REF. 005796
EAN.
3245060057961
Contacto auxiliar NA + NC con precorte - 5A - 250 V~ - (0,5 mód.).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
84,66 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Disyuntor modular |
---|---|
Función | Interruptor auxiliar |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos normalmente cerrados | 1 |
Número de contactos inversores | 0 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 0 A |
Tensión nominal | 250 V |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Anchura | 9 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -20-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Voltaje nominal | 230-250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |