Contacto auxiliar o señal de defecto DPX³
DPX³
LEGRAND
Contacto auxiliar o señal de defecto DPX³
REF. 421011
EAN.
3245064210119
Contacto auxiliar o señal de defecto - Permite la señalización del estado de los contactos o de la apertura de los equipos en el momento del defecto.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
129,11 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Disyuntor modular |
---|---|
Función | Interruptor auxiliar |
Ancho en número de espacios modulares | 33.8 |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 1 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 5 A |
---|---|
Tensión nominal | 250 V |
Tipo de tensión | CA |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 5 A |
Documentación
6 documentos
Brochure
Guía técnica
Brochure
Brochure
Manual de uso
Brochure
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN