Pasar al contenido principal
Logo print

Contacto auxiliar de precorte y de señalización A+C - para Vistop de 63 a 160A

Vistop LEGRAND

Contacto auxiliar de precorte y de señalización A+C - para Vistop de 63 a 160A

REF. 022704 EAN. 3245060227043

Contacto auxiliar de precorte y de señalización - Contacto A+C - IP 2X - 5A - 250V - Se integra en la caja monobloque - Contacto principal - Conexión borna: 2,58mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
50,12 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Number of contacts as change-over contact 0
Number of contacts as normally open contact 1
Number of contacts as normally closed contact 1
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V 5 A
Type of electric connection Screw connection
Model Top mounting and integrable
Mounting method Other

Documentación

1 documento
Manual de uso
0064DH402.pdf pdf (0.1 Mo)