Contacto auxiliar + señal de defecto de inversor DX³ - 6A - 240 V~
DX³
LEGRAND
Contacto auxiliar + señal de defecto de inversor DX³ - 6A - 240 V~
REF. 406266
EAN.
3245064062664
Acepta el paso del peine Contacto auxiliar inversor + contacto de señal de fallo de inversor (CA + SD) - 6A - 240 V~ - Modificable en 2 contactos auxiliares inversores (CA + CA) - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
150,25 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Universal |
---|---|
Función | Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 2 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 6 A |
Tensión nominal | 240 V |
---|---|
Tipo de tensión | CA/CC |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 125 A |
Anchura | 17.7 mm |
Altura | 84.5 mm |
Profundidad | 77.7 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN