![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026160-LEGRAND-1000.jpg)
Contacto inversor para DPX-IS - 3A - 240 V~
DPX
LEGRAND
Contacto inversor para DPX-IS - 3A - 240 V~
REF. 026160
EAN.
3245060261603
Contacto auxiliar y/o señal de defecto - Permite la señalización del estado de los contactos o de la apertura de los equipos por fallo - Para DPX-IS - Contacto inversor 3A - 240 V~ - Para uso con 400 V~ (consulte con su agencia).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
138,73 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Function | Other |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
---|---|
Type of electric connection | Other |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Certificado
CCC-2005010307161816
(4.86 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN