![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036313-WEB-R.jpg)
Contacto de puerta - para Atlantic/Marina - 3A - contacto NC + NA
Armarios industriales
LEGRAND
Contacto de puerta - para Atlantic/Marina - 3A - contacto NC + NA
REF. 036313
EAN.
3245060363130
Contacto de puerta - 3A - 240V - Permite, por ejemplo, que al abrir la puerta del armario se interrumpa la climatización y se puede asociar, si fuera preciso, con un contactor de potencia y la alimentación de la iluminación.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
135,43 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Push button, normally closed |
---|---|
Method of operation | Push button |
Number of control elements | 1 |
Connection type | Screwed terminal |
Number of poles | 1-pole |
Type of fastening | Mounting with screw |
With cover edge | No |
Illumination | None |
Imprint/indication | Various symbols |
Nominal voltage | 240 V |
---|---|
Nominal current | 3 A |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
Transparent | No |
Colour control elements | White |
Housing colour | Black |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN