Pasar al contenido principal
Logo print

Contacto señal de defecto inversor DX³ - 6A - 240 V~

DX³ LEGRAND

Contacto señal de defecto inversor DX³ - 6A - 240 V~

REF. 406260 EAN. 3245064062602

Acepta el paso del peine contacto señal de defecto de inversor (SD) - 6A - 240 V~ - Señal de apertura por fallo del producto asociado - 0,5 módulos.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
154,34 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Instalación de equipos Universal
Función Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo
Ancho en número de espacios modulares 0.5
Número de contactos normalmente abiertos 0
Número de contactos normalmente cerrados 0
Número de contactos inversores 1
Número de interruptores de señal de error 0
Corriente nominal de conmutación 6 A
Tensión nominal 240 V
Tipo de tensión CA/CC
Con autotest para función de corriente residual No
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) 4
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal 125 A
Anchura 8.8 mm
Altura 84.5 mm
Profundidad 77.7 mm

Documentación

3 documentos
Manual de uso
G3363J.pdf pdf (3.83 Mo)
Hoja técnica
F01222EN-04.pdf pdf (0.8 Mo)
Hoja técnica
F01222FR-04.pdf pdf (0.78 Mo)
1 documento
3D Autocad
406260.dwg dwg (0.12 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01227-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)