![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028173-WEB-R.jpg)
Contacto de señalización para DMX³ 1600 versión seccionable
DMX³
LEGRAND
Contacto de señalización para DMX³ 1600 versión seccionable
REF. 028173
EAN.
3414970767264
Contacto de señalización (enchufado/test/desenchufado) para DMX³ 1600 versión seccionable - Un contacto por posición y hasta dos contactos si la referencia 028187 no está montada.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
561,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of contacts as change-over contact | 9 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 16 A |
---|---|
Type of electric connection | Other |
Mounting method | Other |
Documentación
4 documentos
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN