![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416506-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor 4P CTX³ 500A - 400A
CTX³
LEGRAND
Contactor 4P CTX³ 500A - 400A
REF. 416506
EAN.
3414970403780
Contactor industrial para la conmutación de circuitos eléctricos de potencia.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
3 470,82 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 85-264 V |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 85-264 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 85-242 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
Número de contactos normalmente cerrados como contactos principales | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales | 4 |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V | 500 A |
---|---|
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V | 400 A |
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V | 200 kW |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 2 |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 2 |
Apto para instalación en serie | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN