Contactor con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~ - 25A - 2 NA - 1 módulo
Complementos modulares
LEGRAND
Contactor con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~ - 25A - 2 NA - 1 módulo
REF. 412544
EAN.
3245064125444
Contactor con bobina 230 V~ - Contactor de marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación - Bipolar 250 V~ - I máx.: 25A - Tipo de contacto: 2 NA - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
109,33 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión nominal de funcionamiento | 250-250 V |
---|---|
Corriente nominal de funcionamiento | 25 A |
Tensión nominal de control | 195-253 V |
Tipo de tensión de funcionamiento | CA |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Número de contactos normalmente abiertos | 2 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Carga máxima de lámpara incandescente | 3000 W |
Carga máxima de la lámpara fluorescente | 2100 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo) | 2200 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) | 1000 VA |
Control deslizante para operación manual | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Equipos adicionales posibles | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Anchura | 17.8 mm |
---|---|
Altura | 94.9 mm |
Profundidad | 72.6 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 0.75-6 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
1 documento
3D Autocad
5 documentos
Certificado
VDE-40029913
(0.36 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Certificado
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN