Pasar al contenido principal
Logo print

Contactor con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~ - 63A - 2 NC - 2 módulos

Complementos modulares LEGRAND

Contactor con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~ - 63A - 2 NC - 2 módulos

REF. 412527 EAN. 3245064125277

Contactor con bobina 230 V~ - Bipolar 250 V~ - I máx.: 63A - Tipo de contacto: 2 NC - Número de módulos: 2.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
208,27 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated operating voltage 250-250 V
Rated operation current 63 A
Rated excitation voltage 195-253 V
Voltage type (operating voltage) AC
Voltage type (excitation voltage) AC
Number of contacts as normally open contact 2
Number of contacts as normally closed contact 0
Max. incandescent lamp load 8000 W
Max. load fluorescent lamp 4700 VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) 5000 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) 1700 VA
Slider for hand switch Yes
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 68 mm
Height 94 mm
Depth 35.6 mm

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01333EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
Hoja técnica
F01333FR-01.pdf pdf (0.35 Mo)
1 documento
3D Autocad
412527.dwg dwg (0.14 Mo)
3 documentos
Certificado
VDE-40034227 (0.4 Mo)
Certificado
NF-NF012_3114 (0.55 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_712933 (0.41 Mo)