![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412548-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~ - 63A - 2 NC - 2 módulos
Complementos modulares
LEGRAND
Contactor con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~ - 63A - 2 NC - 2 módulos
REF. 412548
EAN.
3245064125482
Contactor con bobina 230 V~ - Contactor de marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación - Bipolar 250 V~ - I máx.: 63A - Tipo de contacto: 2 NC - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
234,28 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión nominal de funcionamiento | 250-250 V |
---|---|
Corriente nominal de funcionamiento | 63 A |
Tensión nominal de control | 195-253 V |
Tipo de tensión de funcionamiento | CA |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 2 |
Carga máxima de lámpara incandescente | 8000 W |
Carga máxima de la lámpara fluorescente | 4700 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo) | 5000 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) | 1700 VA |
---|---|
Control deslizante para operación manual | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Equipos adicionales posibles | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Anchura | 68 mm |
Altura | 94 mm |
Profundidad | 35.6 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
VDE-40034227
(0.4 Mo)
Certificado
NF-NF012_3114
(0.55 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_712933
(0.41 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN