Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 250 V~ - 25A - 4 NA - 2 módulos
Complementos modulares
LEGRAND
Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 250 V~ - 25A - 4 NA - 2 módulos
REF. 412551
EAN.
3245064125512
Contactor con bobina 230 V~ - Contactor de marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación - Tetrapolar 400 V~ - I máx.: 25A - Tipo de contacto: 4 NA - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
145,86 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión nominal de funcionamiento | 400-400 V |
---|---|
Corriente nominal de funcionamiento | 25 A |
Tensión nominal de control | 195-253 V |
Tipo de tensión de funcionamiento | CA |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Número de contactos normalmente abiertos | 4 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Carga máxima de lámpara incandescente | 3000 W |
Carga máxima de la lámpara fluorescente | 2100 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo) | 2200 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) | 1000 VA |
---|---|
Control deslizante para operación manual | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Equipos adicionales posibles | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Anchura | 35.6 mm |
Altura | 94.9 mm |
Profundidad | 72.6 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
VDE-40029913
(0.36 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Certificado
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN