Pasar al contenido principal
Logo print

Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 250 V~ - 40A - 4 NA - 3 módulos

Complementos modulares LEGRAND

Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 250 V~ - 40A - 4 NA - 3 módulos

REF. 412553 EAN. 3245064125536

Contactor con bobina 230 V~ - Contactor de marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación - Tetrapolar 400 V~ - I máx.: 40A - Tipo de contacto: 4 NA - Número de módulos: 3.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
250,76 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tensión nominal de funcionamiento 400-400 V
Corriente nominal de funcionamiento 40 A
Tensión nominal de control 195-253 V
Tipo de tensión de funcionamiento CA
Tipo de tensión de accionamiento CA
Número de contactos normalmente abiertos 4
Número de contactos normalmente cerrados 0
Carga máxima de lámpara incandescente 5000 W
Carga máxima de la lámpara fluorescente 3100 VA
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo) 3400 VA
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) 1400 VA
Control deslizante para operación manual Si
Ancho en número de espacios modulares 3
Profundidad de instalación 44 mm
Equipos adicionales posibles Si
Clase de protección (IP) IP2X
Anchura 68 mm
Altura 94 mm
Profundidad 53.4 mm

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01333EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
Hoja técnica
F01333FR-01.pdf pdf (0.35 Mo)
1 documento
3D Autocad
412553.dwg dwg (0.15 Mo)
3 documentos
Certificado
VDE-40034227 (0.4 Mo)
Certificado
NF-NF012_3114 (0.55 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_712933 (0.41 Mo)