Pasar al contenido principal
Logo print

Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 400 V~ - 25A - 4 NA - 2 módulos

Complementos modulares LEGRAND

Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 400 V~ - 25A - 4 NA - 2 módulos

REF. 412535 EAN. 3245064125352

Contactor con bobina 230 V~ - Tetrapolar 400 V~ - I máx.: 25A - Tipo de contacto: 4 NC - Número de módulos: 2.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
135,37 € / 1 piece Embalaje: 5 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated operating voltage 400-400 V
Rated operation current 25 A
Rated excitation voltage 195-253 V
Voltage type (operating voltage) AC
Voltage type (excitation voltage) AC
Number of contacts as normally open contact 4
Number of contacts as normally closed contact 0
Max. incandescent lamp load 3000 W
Max. load fluorescent lamp 2100 VA
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) 2200 VA
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) 1000 VA
Slider for hand switch Yes
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Additional equipment possible Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Width 35.6 mm
Height 94.9 mm
Depth 67.3 mm

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01332FR-03.pdf pdf (0.66 Mo)
Hoja técnica
F01332EN-03.pdf pdf (0.7 Mo)
1 documento
3D Autocad
412535.dwg dwg (0.13 Mo)
4 documentos
Certificado
VDE-40029913 (0.36 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-2015-303-v1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Certificado
NF-NF012_2632 (0.8 Mo)
Certificado

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles