![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412536-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 400 V~ - 25A - 4 NC - 2 módulos
Complementos modulares
LEGRAND
Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 400 V~ - 25A - 4 NC - 2 módulos
REF. 412536
EAN.
3245064125369
Contactor con bobina 230 V~ - Tetrapolar 400 V~ - I máx.: 25A - Tipo de contacto: 4 NC - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
155,21 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated operating voltage | 400-400 V |
---|---|
Rated operation current | 25 A |
Rated excitation voltage | 195-253 V |
Voltage type (operating voltage) | AC |
Voltage type (excitation voltage) | AC |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 4 |
Max. incandescent lamp load | 3000 W |
Max. load fluorescent lamp | 2100 VA |
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) | 2200 VA |
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) | 1000 VA |
---|---|
Slider for hand switch | Yes |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 44 mm |
Additional equipment possible | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 35.6 mm |
Height | 94.9 mm |
Depth | 67.3 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
VDE-40029913
(0.36 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Certificado
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN