![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412503-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor con bobina 24 V~ - Sin control manual -2P/250 V~-16A -NC+NA
Complementos modulares
LEGRAND
Contactor con bobina 24 V~ - Sin control manual -2P/250 V~-16A -NC+NA
REF. 412503
EAN.
3245064125031
Contactor con bobina 24 V~ Bipolar 250 V~ - I máx.: 16A - Tipo de contacto: NC + NA - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
135,41 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión nominal de funcionamiento | 250-250 V |
---|---|
Corriente nominal de funcionamiento | 16 A |
Tensión nominal de control | 20-26 V |
Tipo de tensión de funcionamiento | CA |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos normalmente cerrados | 1 |
Carga máxima de lámpara incandescente | 2000 W |
Carga máxima de la lámpara fluorescente | 1300 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo) | 1400 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) | 600 VA |
---|---|
Control deslizante para operación manual | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Equipos adicionales posibles | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Anchura | 17.8 mm |
Altura | 94.9 mm |
Profundidad | 67.3 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
5 documentos
Certificado
VDE-40029913
(0.36 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Certificado
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN