![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412171-WEB-R.jpg)
Contactor conectado para cuadro eléctrico
Smart electrical panel
LEGRAND
Contactor conectado para cuadro eléctrico
REF. 412171
EAN.
3414971936973
Contactor conectado que permite controlar a distancia (ON/OFF) las cargas que consumen más energía (calentador de agua, bomba de piscina, etc) mediante smartphone con la app Home+Control y/o por voz a través de un asistente vocal - 1 módulo
Garantía 3 años
Familia de precios : 3110
135,70 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión nominal de funcionamiento | 240-240 V |
---|---|
Corriente nominal de funcionamiento | 20 A |
Tipo de tensión de funcionamiento | CA |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Control deslizante para operación manual | No |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Equipos adicionales posibles | No |
Clase de protección (IP) | IP3X |
Anchura | 17.8 mm |
Altura | 95.9 mm |
Profundidad | 70.1 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Frecuencia | 50-50 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Capacidad de los bornes | 0.75-6 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN