Contactor CTX³ 3P 630A 380V-450V AC
CTX³
LEGRAND
Contactor CTX³ 3P 630A 380V-450V AC
REF. 416349
EAN.
3414970403612
Contactor electromagnético destinado al cierre y apertura de circuitos eléctricos. Se pueden equipar con relés térmicos RTX³, contactos auxiliares o de retardo, unidades de conmutación capacitivas y elementos de enclavamiento CTX³.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
6 201,50 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 323-418 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Número de contactos normalmente cerrados como contactos principales | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales | 3 |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V | 660 A |
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V | 630 A |
---|---|
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V | 330 kW |
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4 | 400 A |
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4 | 200 kW |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 2 |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 2 |
Apto para instalación en serie | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN