Pasar al contenido principal
Logo print

Contactor CTX³ 3P 75A 2NO2NC 230V AC

CTX³ LEGRAND

Contactor CTX³ 3P 75A 2NO2NC 230V AC

REF. 416196 EAN. 3414970401762

Contactor electromagnético destinado al cierre y apertura de circuitos eléctricos. Se pueden equipar con relés térmicos RTX³, contactos auxiliares o de retardo, unidades de conmutación capacitivas y elementos de enclavamiento CTX³.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
507,79 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated control supply voltage AC 50 Hz 195.5-253 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 195.5-253 V
Voltage type for actuating AC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 3
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 110 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 75 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 37 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V 52 A
Rated operation power at AC-4, 400 V 25 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 2
Modular version Yes

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Hoja técnica
F01989FR-06.pdf pdf (6.82 Mo)
Hoja técnica
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
416180.dwg dwg (0.18 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)