![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416216-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 3P 85A 2NO2NC 230V AC
CTX³
LEGRAND
Contactor CTX³ 3P 85A 2NO2NC 230V AC
REF. 416216
EAN.
3414970402165
Contactor electromagnético destinado al cierre y apertura de circuitos eléctricos. Se pueden equipar con relés térmicos RTX³, contactos auxiliares o de retardo, unidades de conmutación capacitivas y elementos de enclavamiento CTX³.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
809,26 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Voltage type for actuating | AC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 135 A |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 85 A |
---|---|
Rated operation power at AC-3, 400 V | 45 kW |
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | 62 A |
Rated operation power at AC-4, 400 V | 30 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 2 |
Modular version | Yes |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN