Contactor silencioso con bobina 230 V~ - 4P - 400 V~/63A - 4 NA
Complementos modulares
LEGRAND
Contactor silencioso con bobina 230 V~ - 4P - 400 V~/63A - 4 NA
REF. 412563
EAN.
3245064125635
Contactor silencioso con bobina 230 V~ - Contactor de marcha forzada sin retorno automático o paro para garantizar la función de prueba y la reparación - Tetrapolar 400 V~ - I máx.: 63A - Tipo de contacto: 4 NA - Número de módulos: 3.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
385,32 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tensión nominal de funcionamiento | 400-400 V |
---|---|
Corriente nominal de funcionamiento | 63 A |
Tensión nominal de control | 195-253 V |
Tipo de tensión de funcionamiento | CA |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Número de contactos normalmente abiertos | 4 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Carga máxima de lámpara incandescente | 8000 W |
Carga máxima de la lámpara fluorescente | 4700 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo) | 5000 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) | 1700 VA |
---|---|
Control deslizante para operación manual | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 3 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Equipos adicionales posibles | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Anchura | 68 mm |
Altura | 94 mm |
Profundidad | 53.4 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
VDE-40034227
(0.4 Mo)
Certificado
NF-NF012_3114
(0.55 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_712933
(0.41 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN