-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Corriente nominal de funcionamiento
-
Corriente nominal de funcionamiento
-
Corriente nominal de funcionamiento
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Tensión nominal de control
-
Tipo de tensión de funcionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Control deslizante para operación manual
-
Equipos adicionales posibles
-
Carga máxima de lámpara incandescente
-
Carga máxima de lámpara incandescente
-
Carga máxima de lámpara incandescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Clase de protección (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412563-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor silencioso con bobina 230 V~ - 4P - 400 V~/63A - 4 NA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412560-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor silencioso con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~/63A - 2 NA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412562-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor silencioso con bobina 230 V~ - 4P - 400 V~/40A - 4 NA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412559-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor silencioso con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~/40A - 2 NA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412561-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor silencioso con bobina 230 V~ - 4P - 400 V~/25A - 4 NA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412558-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor silencioso con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~/25A - 2 NA
Sin IVA