-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Número de contactos normalmente cerrados como contactos principales
-
Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
-
Apto para instalación en serie
-
Apto para instalación en serie
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416526-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 4P 900A 200V-240V AC / 200V-220V DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416516-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor CTX³ 4P 750A 200V-240V AC / 200V-220V DC
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416506-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor 4P CTX³ 500A - 400A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416496-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor 4P CTX³ 420A - 330A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416486-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor 4P CTX³ 330A - 225A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416476-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor 4P CTX³ 250A - 150A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416466-LEGRAND-1000.jpg)
Contactor 4P CTX³ 165A - 120A
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416456-LEGRAND-1000.jpg)
Contactores tetrapolares CTX³ - sin contacto auxiliar - 135/85A - 230 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416446-LEGRAND-1000.jpg)
Contactores tetrapolares CTX³ - sin contacto auxiliar - 100/65A - 230 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416436-LEGRAND-1000.jpg)
Contactores tetrapolares CTX³ - sin contacto auxiliar - 60/40A - 230 V~
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/416426-LEGRAND-1000.jpg)
Contactores tetrapolares CTX³ - sin contacto auxiliar - 40/22A - 230 V~
Sin IVA