Pasar al contenido principal
Logo print

Contactores tripolares CTX³ 40 - 32A - 24 V~ - 2 NA + 2 NC - Bornas con tornillo

CTX³ LEGRAND

Contactores tripolares CTX³ 40 - 32A - 24 V~ - 2 NA + 2 NC - Bornas con tornillo

REF. 416120 EAN. 3414970400246

Contactor electromagnético destinado al cierre y apertura de circuitos eléctricos. Se pueden equipar con relés térmicos RTX³, contactos auxiliares o de retardo, unidades de conmutación capacitivas y elementos de enclavamiento CTX³.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
233,49 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated control supply voltage AC 50 Hz 20.4-26.4 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 20.4-26.4 V
Voltage type for actuating AC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 3
Type of electrical connection of main circuit Cable clamp
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 50 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 32 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 15 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V 17 A
Rated operation power at AC-4, 400 V 7.5 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 2
Modular version Yes

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Hoja técnica
F01989FR-06.pdf pdf (6.82 Mo)
Hoja técnica
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
416120.dwg dwg (0.21 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)