![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417406-LEGRAND-1000.jpg)
Contactos señal de defecto - para guardamotor MPX³ 32S/32H/32MA - 1 NA + 1 NC
MPX³
LEGRAND
Contactos señal de defecto - para guardamotor MPX³ 32S/32H/32MA - 1 NA + 1 NC
REF. 417406
EAN.
3414970396495
Unidad de contactos auxiliares para indicar el disparo del interruptor por defecto termomagnético.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
43,47 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de contactos inversores | 0 |
---|---|
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos normalmente cerrados | 1 |
Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V | 3 A |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
---|---|
Modelo | Montaje superior |
Tipo de montaje | Montaje lateral |
Documentación
1 documento
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN