![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/CE/IM-CE2DF30PMID-WEB-R.jpg)
Contador de energía CONTO D2 MONO DIRECT 63A 230V PULSE MID
IME
LEGRAND
Contador de energía CONTO D2 MONO DIRECT 63A 230V PULSE MID
REF. CE2DF30PMID
EAN.
8032826514388
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
419,97 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de contador | Electrónico |
---|---|
Corriente nominal (In) | 10 A |
Corriente máxima (Imax) | 63 A |
Tensión nominal (Un) N-L | 197-265 V |
Frecuencia | 49-61 Hz |
Clase de precisión | B |
Tipo de polo | Una fase |
Modelo | Medición directa |
Tipo de energía | Potencia Efectiva y Reactiva |
Apto para | Consumo/suministro |
Ejecución de tarifas | Doble tarifa |
Control de tarifas | Externo |
Tipo de medición del perfil de carga | No |
Mecanismo antirretroceso | Si |
Calibrado | Si |
Admisión | Directiva del instrumento de medida |
Salida de impulsos | Óptico |
Tipo de impulso | S0 |
Frecuencia de impulso | 0.001-10 Imp/kWh (kvarh) |
Tipo de presentación | Digital |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
---|---|
Anchura | 35.8 mm |
Profundidad | 66 mm |
Altura | 92.4 mm |
Tipo de interfaz | Ninguno |
Con código de bloqueo | Si |
Número de dígitos | 9 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -25-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1-16 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
9 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN