![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/CE/IM-CE4DF30PCL1-WEB-R.jpg)
Contador de energía CONTO D4 EMDX3 TRI DIRECT 63A 230/400V PULSE
IME
LEGRAND
Contador de energía CONTO D4 EMDX3 TRI DIRECT 63A 230/400V PULSE
REF. CE4DF30PCL1
EAN.
8032826514111
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
483,96 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de contador | Electrónico |
---|---|
Corriente nominal (In) | 5 A |
Corriente máxima (Imax) | 63 A |
Tensión nominal (Un) N-L | 197-265 V |
Tensión nominal (Un) L-L | 340-460 V |
Frecuencia | 47-63 Hz |
Clase de precisión | B |
Tipo de polo | Tres conductores/cuatro conductores |
Modelo | Medición directa |
Tipo de energía | Potencia Efectiva y Reactiva |
Apto para | Consumo/suministro |
Ejecución de tarifas | Doble tarifa |
Control de tarifas | Externo |
Tipo de medición del perfil de carga | No |
Mecanismo antirretroceso | Si |
Calibrado | Si |
Admisión | Nacional |
Salida de impulsos | Óptico |
Tipo de impulso | S0 |
Frecuencia de impulso | 0.001-10 Imp/kWh (kvarh) |
Tipo de presentación | Digital |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
---|---|
Ancho en número de espacios modulares | 4 |
Anchura | 71.2 mm |
Profundidad | 66 mm |
Altura | 92.4 mm |
Tipo de interfaz | Ninguno |
Con código de bloqueo | Si |
Número de dígitos | 9 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -25-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1-16 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
9 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN