Contador de energía monofásico EMDX³ - MID - conexión directa 63A - 2 módulos
Supervisión y medida
LEGRAND
Contador de energía monofásico EMDX³ - MID - conexión directa 63A - 2 módulos
REF. 412082
EAN.
3414971413832
Contador monofásicos conexión directa - 63A - 2 módulos - Salida por impulsos - MID:.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
496,44 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de contador | Electrónico |
---|---|
Corriente nominal (In) | 10 A |
Corriente máxima (Imax) | 63 A |
Tensión nominal (Un) N-L | 197-265 V |
Frecuencia | 49-61 Hz |
Clase de precisión | B |
Tipo de polo | Una fase |
Modelo | Medición directa |
Tipo de energía | Potencia Efectiva y Reactiva |
Apto para | Consumo/suministro |
Ejecución de tarifas | Doble tarifa |
Control de tarifas | Externo |
Tipo de medición del perfil de carga | No |
Mecanismo antirretroceso | Si |
Calibrado | Si |
Admisión | Directiva del instrumento de medida |
Salida de impulsos | Óptico |
Tipo de impulso | S0 |
Frecuencia de impulso | 0.001-10 Imp/kWh (kvarh) |
Tipo de presentación | Digital |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
---|---|
Anchura | 35.8 mm |
Profundidad | 66 mm |
Altura | 92.4 mm |
Tipo de interfaz | Ninguno |
Con código de bloqueo | Si |
Número de dígitos | 9 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -25-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1-16 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Objeto conectado | No |
Documentación
10 documentos