Pasar al contenido principal
Logo print

Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 32A - 1 módulo

Supervisión y medida LEGRAND

Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 32A - 1 módulo

REF. 004670 EAN. 3245060046705

Contador de energía monofásico - Mide la energía eléctrica consumida por un circuito monofásico hasta 32A.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
279,50 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Type of meter Electronic
Nominal current (In) 5 A
Max. current (Imax) 32 A
Nominal voltage (Un) N-L 196-264 V
Frequency 50-60 Hz
Pole type Single phase
Model Direct measurement
Pulse rate 2000-2000 Imp/kWh (kvarh)
Type of indication Digital
Width in number of modular spacings 1
Type of interface None
EEC40 signature No
With lock code No
Degree of protection (IP) IP30

Documentación

7 documentos
Hoja técnica
F01689EN-01.pdf pdf (0.32 Mo)
Hoja técnica
F01689FR-02.pdf pdf (0.29 Mo)
Guía técnica
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Guía técnica
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Manual de uso
292536-03.pdf pdf (0.36 Mo)
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
004670.dwg dwg (0.11 Mo)