Pasar al contenido principal
Logo print

Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 63A - 2 módulos

Supervisión y medida LEGRAND

Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 63A - 2 módulos

REF. 412081 EAN. 3414971413818

Contador monofásico conexión directa - 63A - 2 módulos - Salida RS 485 - No MID.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
516,07 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Type of meter Electronic
Nominal current (In) 10 A
Max. current (Imax) 63 A
Nominal voltage (Un) N-L 197-265 V
Frequency 47-63 Hz
Accuracy class B
Pole type Single phase
Model Direct measurement
Energy type Effective power and blind power
Suitable for Purchase/supply
Tariff type Two-tariff
Tariff control External
Measurement type load profile No
Escapement mechanism Yes
Calibrated Yes
Approval Domestic
Pulse output None
Type of indication Digital
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 2
Width 35.8 mm
Depth 66 mm
Height 92.4 mm
Type of interface RS-485
With lock code Yes
Number of positions total (counter) 9
Degree of protection (IP) IP54
Operating / setting temperature -25-55 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1-16 mm²
Label space/information surface No
Connected object No

Documentación

12 documentos
Hoja técnica
F02835EN_01.pdf pdf (5.36 Mo)
Guía técnica
LE11306BA.pdf pdf (1.55 Mo)
Hoja técnica
F02835FR_02.pdf pdf (2.07 Mo)
Guía técnica
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Manual de uso
LE11305BD.pdf pdf (1.77 Mo)
Guía técnica
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
LE11306BB_01.pdf pdf (1.35 Mo)
Guía técnica
PR_412081.pdf pdf (0.26 Mo)
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
412082.dwg dwg (0.1 Mo)

Otros productos

Puede que también te interese

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles