Pasar al contenido principal
Logo print

Contador de energía trifásico EMDX³ - MID - conexión TI 5A - 4 módulos

Supervisión y medida LEGRAND

Contador de energía trifásico EMDX³ - MID - conexión TI 5A - 4 módulos

REF. 412043 EAN. 3414971413771

Contador eléctrico de energía activa y reactiva consumida por un circuito trifásico aguas abajo de la protección de distribución - Mide a través de transformadores de corriente todos los valores eléctricos del circuito.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
1 086,57 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Type of meter Electronic
Nominal current (In) 5 A
Max. current (Imax) 6 A
Nominal voltage (Un) N-L 197-265 V
Nominal voltage (Un) L-L 340-460 V
Frequency 49-61 Hz
Accuracy class B
Pole type Three conductor/four conductor
Model Measurement transformer
Energy type Effective power and blind power
Suitable for Purchase/supply
Tariff type Two-tariff
Tariff control External
Measurement type load profile No
Escapement mechanism Yes
Calibrated Yes
Approval Measuring Instruments Directive
Pulse output None
Type of indication Digital
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 4
Width 71.2 mm
Depth 66 mm
Height 92.4 mm
Type of interface RS-485
With lock code Yes
Number of positions total (counter) 9
Degree of protection (IP) IP54
Operating / setting temperature -25-55 °C
Storage temperature -25-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1-16 mm²
Label space/information surface No
Connected object No

Documentación

13 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
LE11303BB_01.pdf pdf (2.53 Mo)
Hoja técnica
F02841EN_01.pdf pdf (9.11 Mo)
Manual de uso
LE11302BE.pdf pdf (1.92 Mo)
Guía técnica
LE11303BA.pdf pdf (2.5 Mo)
Hoja técnica
Guía técnica
EXB20057_FR.pdf pdf (10.47 Mo)
Guía técnica
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Guía técnica
PR_412043.pdf pdf (0.32 Mo)
Hoja técnica
IDP000368.pdf pdf (0.31 Mo)
Guía técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
004674.dwg dwg (0.1 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental