![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049553-LEGRAND-1000.jpg)
Contador horario totalizador - De 110 a 120 V~ - 50Hz
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Contador horario totalizador - De 110 a 120 V~ - 50Hz
REF. 049553
EAN.
3245060495534
Contador horario totalizador (48 x 48) - IP 40 - Funcionamiento por motor síncrono (testigo de funcionamiento) - Permite contar las horas de funcionamiento de una máquina o equipo eléctrico, sin puesta a 0 - Conexión: 2 x 1,5 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
108,68 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Front mounting |
---|---|
Model | Analogue |
Count area | 99999.99 h |
Reset function | None |
Operation indication | Yes |
Number of digits | 7 |
Input voltage | 110-120 V |
Voltage type | AC |
Frequency input voltage | 50-50 Hz |
Type of drive | Mains synchronous |
Width | 48 mm |
---|---|
Height | 48 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Front plate width | 48.5 mm |
Front plate height | 55 mm |
Diameter panel opening | 55 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Depth | 38 mm |
Operating / setting temperature | -25-80 °C |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN