![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/049555-LEGRAND-1000.jpg)
Contador horario totalizador - De 200 a 240 V~ - 50Hz
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Contador horario totalizador - De 200 a 240 V~ - 50Hz
REF. 049555
EAN.
3245060495558
Contador horario totalizador (48 x 48) - IP 40 - Funcionamiento por motor síncrono (testigo de funcionamiento) - Permite contar las horas de funcionamiento de una máquina o equipo eléctrico, sin puesta a 0 - Conexión: 2 x 1,5 mm².
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
76,56 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montaje frontal |
---|---|
Modelo | Analógico |
Rango de contaje | 99999.99 h |
Función de reinicio | Ninguno |
Indicador de funcionamiento | Si |
Número de caracteres | 7 |
Tensión de entrada | 200-240 V |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia de la tensión de entrada | 50-50 Hz |
Tipo de unidad | Red eléctrica sincrónica |
Anchura | 48 mm |
---|---|
Altura | 48 mm |
Profundidad de instalación | 32 mm |
Anchura de placa frontal | 48.5 mm |
Altura del panel frontal | 55 mm |
Diámetro de corte del panel frontal | 55 mm |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Profundidad | 38 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25-80 °C |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN