![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004694-LEGRAND-1000.jpg)
Contador horario totalizador - visualización numérica - 230 V~ - 50Hz
Supervisión y medida
LEGRAND
Contador horario totalizador - visualización numérica - 230 V~ - 50Hz
REF. 004694
EAN.
4010957046941
Contador horario totalizador - Permite contar las horas de funcionamiento de un equipo para conocer su duración exacta - Pantalla digital, 5 cifras + 2 decimales (1 ud = 1 hora) - Precisión: 1/100 de hora - 0,2VA - 230 V~ - 50Hz- 2 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
150,12 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Carril DIN |
---|---|
Modelo | Analógico |
Rango de contaje | 99999.99 h |
Función de reinicio | Ninguno |
Indicador de funcionamiento | No |
Número de caracteres | 7 |
Tensión de entrada | 230-230 V |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia de la tensión de entrada | 50-50 Hz |
Tipo de unidad | Red eléctrica sincrónica |
---|---|
Anchura | 35 mm |
Altura | 83 mm |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Profundidad | 66 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-55 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN