![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004691-WEB-R.jpg)
Contador horario totalizador - visualización numérica - 24 V~ - 50Hz
Supervisión y medida
LEGRAND
Contador horario totalizador - visualización numérica - 24 V~ - 50Hz
REF. 004691
EAN.
4010957046910
Contador horario totalizador - Permite contar las horas de funcionamiento de un equipo para conocer su duración exacta - Pantalla digital, 5 cifras + 2 decimales (1 ud = 1 hora) - Precisión: 1/100 de hora - 0,2VA - 24 V~ - 50Hz - 2 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
171,33 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Model | Analogue |
Count area | 99999.99 h |
Reset function | None |
Operation indication | No |
Number of digits | 7 |
Input voltage | 24-24 V |
Voltage type | AC |
Frequency input voltage | 50-50 Hz |
Type of drive | Mains synchronous |
---|---|
Width | 35 mm |
Height | 83 mm |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Depth | 66 mm |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN