-
Type of meter
-
Service primary side
-
Suitable for
-
Max. current (Imax)
-
Suitable for
-
Max. current (Imax)
-
Max. current (Imax)
-
Max. current (Imax)
-
Connection type primary side
-
Max. current (Imax)
-
Nominal voltage (Un) N-L
-
Nominal voltage (Un) N-L
-
Service secondary side
-
Nominal voltage (Un) N-L
-
Nominal voltage (Un) N-L
-
Nominal voltage (Un) L-L
-
Nominal voltage (Un) L-L
-
Connection type secondary side
-
Nominal voltage (Un) L-L
-
Type of indication
-
Accuracy class
-
Model
-
Nominal current (In)
-
Model
-
Nominal current (In)
-
Nominal current (In)
-
Overcurrent protection
-
Calibrated
-
Mounting method
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Galvanic separation
-
Pole type
-
Pole type
-
Pole type
-
Nominal electricity consumption
-
Energy type
-
Energy type
-
Bi-directional
-
Tariff type
-
Tariff type
-
Tariff control
-
Measurement type load profile
-
Escapement mechanism
-
Type of interface
-
Type of interface
-
Approval
-
Approval
-
Pulse output
-
Pulse output
-
Pulse type
-
Pulse rate
-
Pulse rate
-
Pulse rate
-
Pulse rate
-
EEC40 signature
-
With lock code
-
With lock code
-
Number of positions total (counter)
-
Number of positions total (counter)
-
Number of positions total (counter)
-
Number of positions total (counter)
-
Transmission rate
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Frequency
-
Frequency
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Prewired
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
-
Connected object
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/412065-LEGRAND-1000.jpg)
Concentrador EMDX³ - transmite las mediciones de 12 contadores - salida RS 485
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-412043-WEB-R.jpg)
Contador de energía trifásico EMDX³ - MID - conexión TI 5A - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412093-WEB-R.jpg)
Contador de energía trifásico EMDX³ - MID - conexión directa 63A -4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412041-WEB-R.jpg)
Contador de energía trifásico EMDX³ - no MID - conexión TI 5A - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-412075-WEB-R.jpg)
Contador de energía trifásico EMDX³ - MID - conexión directa 125A -6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412042-WEB-R.jpg)
Contador de energía trifásico EMDX³ - MID - conexión TI 5A - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412091-WEB-R.jpg)
Contador de energía trifásico EMDX³ - no MID - conexión directa 63A - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-412074-WEB-R.jpg)
Contador de energía trifásico EMDX³ - no MID - conexión directa 125A - 6 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412092-WEB-R.jpg)
Contador de energía trifásico EMDX³ - MID - conexión directa 63A - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412040-WEB-R.jpg)
Contador de energía trifásico EMDX³ - No MID- conexión TI 5A - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412090-WEB-R.jpg)
Contador de energía trifásico EMDX³ - no MID - conexión directa 63A - 4 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-412083-WEB-R.jpg)
Contador de energía monofásico EMDX³ - MID - conex directa 63A - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-412081-WEB-R.jpg)
Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 63A - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-412082-WEB-R.jpg)
Contador de energía monofásico EMDX³ - MID - conexión directa 63A - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-412080-WEB-R.jpg)
Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 63A - 2 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-412069-WEB-R.jpg)
Contador de energía monofásico EMDX³ - MID - conexión directa 45A - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-004670-WEB-R.jpg)
Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 32A - 1 módulo
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-412068-WEB-R.jpg)
Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 45A - 1 módulo
Sin IVA