Pasar al contenido principal
Logo print

Control a distancia por infrarrojos ON/OFF - regulación - alim. 2 pilas alcalinas 1,5V tipo LR03

MyHOME LEGRAND

Control a distancia por infrarrojos ON/OFF - regulación - alim. 2 pilas alcalinas 1,5V tipo LR03

REF. 088231 EAN. 3245060882310

Mando a distancia por infrarrojos para ON-OFF y regulación, alimentado con 2 pilas 1,5V tipo LR03.

Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
100,37 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

With manual transmitter Yes
Wall-mounted transmitter No
Window transmitter No
Supplied remote control Yes
Signal transmission Infrared
Number of channels 1
Mounting method Other
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9016
Transparent No
Range 10 m
Suitable for switch Yes
Suitable for dimmer Yes
Suitable for venetian shutter switch No
Suitable for indication element No
Suitable for movement sensor Yes
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentación

3 documentos
Guía técnica
LE04385AB_EN.pdf pdf (7.27 Mo)
Manual de uso
LE02888AB.pdf pdf (1.23 Mo)
Guía técnica
LE04385AB_FR.pdf pdf (10.25 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-681064A (1.18 Mo)