![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002676-WEB-R.jpg)
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 16 salidas
KNX
LEGRAND
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 16 salidas
REF. 002676
EAN.
3414972052344
Unidad de controlador de habitación todo en uno KNX que proporciona control de varios tipos de cargas: luces, persianas y fancoils.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
586,71 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | Si |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Ninguno |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 10 |
Operación local/operación manual | Si |
Con indicador LED | Si |
Número de entradas digitales | 0 |
Potencia máx. de conmutación | 3500 W |
Apto para carga C | Si |
Máx. número de contactos de conmutación | 16 |
Máx. corriente de conmutación | 16 A |
Corriente nominal | 16 A |
Conectable a diferentes fases | Si |
Con conexión de bus | Si |
Módulo de bus desmontable | No |
Capacidad de expansión modular | No |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 180 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 66 mm |
Resistencia al impacto | IK06 |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-55 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Tipo de carga | Universal |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de regletas de bornes | 32 |
Capacidad de los bornes | 0.5-3.31 mm² |
Tipo de conexión | Cable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | No |
Direccionable | Si |
Objeto conectado | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/16829/20
(0.79 Mo)
1 documento
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN