![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002679-WEB-R.jpg)
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 20 salidas 18 entradas
KNX
LEGRAND
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 20 salidas 18 entradas
REF. 002679
EAN.
3414972052375
Unidad de controlador de habitación todo en uno KNX que proporciona control de varios tipos de cargas: luces, persianas y fancoils, así como entradas de contacto seco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
751,74 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 10 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 18 |
Max. switching power | 3500 W |
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 20 |
Max. switching current | 16 A |
Rated current | 16 A |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Modular expandability | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 180 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 66 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Type of load | Universal |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Number of distribution blocks | 64 |
Terminals capacity | 0.5-3.31 mm² |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | No |
Addressable | Yes |
Connected object | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Certificado
KNX EIB-11/16832/20
(0.79 Mo)
1 documento
Firmware
SELECCIONAR UNA ACCIÓN