![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-043501-WEB-R.jpg)
Controlador permanente de aislamiento 230V~
Supervisión y medida
LEGRAND
Controlador permanente de aislamiento 230V~
REF. 043501
EAN.
3414970972071
Controlador permanente aislamiento para circuito monofásico, específico IT de uso médico - Mide la resistencia de aislamiento, la sobrecarga del transformador (5A) de intensidad y la sobretemperatura (sonda PT100) del transformador.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
1 607,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
---|---|
Con abrazaderas extraíbles | No |
Función | Para sistema con tensión CA |
Tensión de alimentación 50 Hz CA | 197-253 V |
Tensión de alimentación 60 Hz CA | 197-253 V |
Frecuencia de funcionamiento nominal | 47-63 Hz |
Capacidad de derivación de la red | 0.5 µF |
Valor de respuesta de impedancia 1 | 10-600 kOhm |
Visualización del valor de aislamiento | Si |
---|---|
Almacenamiento de errores posible | No |
Número de contactos normalmente cerrados | 2 |
Número de contactos normalmente abiertos | 2 |
Tipo de tensión de funcionamiento | CA |
Anchura | 70 mm |
Altura | 89.5 mm |
Profundidad | 65.6 mm |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN