![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-043502-WEB-R.jpg)
Controlador permanente de aislamiento 24V~
Supervisión y medida
LEGRAND
Controlador permanente de aislamiento 24V~
REF. 043502
EAN.
3414970972095
Controlador permanente aislamiento para circuito monofásico, específico IT de uso médico - Mide la resistencia de aislamiento del circuito Especialmente adaptado para los circuitos de alumbrado (alumbrado sin sombra).
Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
1 501,42 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
With detachable clamps | No |
Function | For AC-current system |
Supply voltage AC 50 Hz | 197-253 V |
Supply voltage AC 60 Hz | 197-253 V |
Rated operating frequency | 47-63 Hz |
Line capacity | 0.5 µF |
Response value impedance 1 | 5-60 kOhm |
Indication of insulation value | Yes |
---|---|
Error registration possible | No |
Number of contacts as normally closed contact | 2 |
Number of contacts as normally open contact | 2 |
Voltage type (operating voltage) | AC |
Width | 70 mm |
Height | 89.5 mm |
Depth | 65.6 mm |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN